Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Vantaggi: Punta inserto forata per viti di sicurezza TORX® Tamper Resistant.
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20219 |
20220 |
20221 |
20223 |
21047 |
24867 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | TORX® antimanomissione 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.44 € | 5 | 5 giorni | T10H | |||
4.44 € | 5 | 5 giorni | T20H | |||
4.44 € | 5 | 5 giorni | T25H | |||
4.44 € | 5 | 5 giorni | T30H | |||
4.44 € | 5 | 5 giorni | T8H | |||
4.44 € | 5 | 5 giorni | T15H |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 50 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
TORX® antimanomissione 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali