Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 70 mm.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Per avvitamenti con viti polarità positivo/ negativo su quadri elettrici, scatole fusibili, morsettiere e relais.
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza totale(mm) | 70 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Pozidriv PlusMinus
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali