Wiha Inserto Professional 70 mm, A taglio, 1/4" E6,3

Wiha Inserto Professional 70 mm, A taglio, 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 70 mm.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Norme: DIN ISO 2380-1

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33961
33962
33963
33964
33965
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)

4.05 €

5 5 giorni 0,42,5

4.05 €

5 5 giorni 0,53

4.05 €

5 5 giorni 0,63,5

4.05 €

5 5 giorni 0,84

4.05 €

5 5 giorni 15,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 70 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico