Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Aumento dell'efficienza: Massima accessibilità a viti in profondità grazie agli inserti lunghi 90 mm.
Impiego: Per avvitamenti con viti polarità positivo/ negativo su quadri elettrici, scatole fusibili, morsettiere e relais.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32688
Lunghezza totale(mm) | 90 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | Pozidriv PlusMinus | SL/PZ1 | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto Professional 90 mm Positivo-negativo/Phillips, 1/4" E6,3, il codice articolo è il seguente: 32688.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32688.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali