Housing: Stabile custodia di materia plastico di qualità.
Impiego: Grazie all'impugnatura ed al portainserti subito utilizzabile con macchine e manualmente.
Portainserti: Portainserti a cambio rapido CentroFix Force, magnetico.
Inserti: Inserti Standard 25 mm.
Housing: Premendo il pulsante, il box si apre automaticamente.
Impugnatura: Impugnatura multicomponenti Wiha SoftFinish®, magnetica, con portainserto 1/4".
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34686
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumento per l'elettricità | No |
---|---|---|---|---|---|
Self service - imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti Collector Standard 25 mm, 1/4" C6,3 in custodia, il codice articolo è il seguente: 34686.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34686.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali