Wiha Bit Set DryWall Stop 25 mm, 1/4" C6,3, in custodia

Wiha Bit Set DryWall Stop 25 mm, 1/4" C6,3, in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: L'inserto ideale per i lavori a secco.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Vantaggi: L'anello blu impedisce una profondità di incassatura eccessiva della vite in pannelli di cartongesso.

Norme: DIN ISO 8764-1

Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 2x Inserto DryWall Stop Standard 25 mm Phillips, 1/4" PH2 (39382)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27077

Codice componente
27077
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.49 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Bit Set DryWall Stop 25 mm, 1/4" C6,3, in custodia, il codice articolo è il seguente: 27077.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27077.

Supporto tecnico