Wiha Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm, 1/4" C6,3

Wiha Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm, 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Housing: Elemento a cerniera supplementare per il portainserti magnetico.

Impiego: Spingere in basso il logo Wiha – e gli inserti sono pronti per essere prelevati.

Impiego: BitBox compatto con 12 inserti di qualità.

Impiego: Avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Portainserti: Supporto universale 1/4", magnetico.

Inserti: Inserti Standard 25 mm.

Vantaggi: Design affermatosi milioni di volte.

Vantaggi: Sempre a portata di mano – entra comodamente nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.

Housing: Custodia di poliammide resiliente rinforzato con fibra di vetro - costantemente robusto.

Housing: Elemento di bloccaggio dell'inserto girevole di 180°.

Norme: DIN ISO 2351-3

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 1.5 mm (04011)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 2.0 mm (01703)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 2.5 mm (01704)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 3.0 mm (01705)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 8.0 mm (01709)
  • 1x Portainserti magnetico 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x FlipSelector

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

39039

Codice componente
39039
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.79 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm, 1/4" C6,3, il codice articolo è il seguente: 39039.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39039.

Supporto tecnico