Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Housing: Elemento a cerniera supplementare per il portainserti magnetico.
Impiego: Spingere in basso il logo Wiha – e gli inserti sono pronti per essere prelevati.
Impiego: BitBox compatto con 12 inserti di qualità.
Impiego: Avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Portainserti: Supporto universale 1/4", magnetico.
Inserti: Inserti Standard 25 mm.
Vantaggi: Design affermatosi milioni di volte.
Vantaggi: Sempre a portata di mano – entra comodamente nella tasca dei pantaloni o nel clip per cintura.
Housing: Custodia di poliammide resiliente rinforzato con fibra di vetro - costantemente robusto.
Housing: Elemento di bloccaggio dell'inserto girevole di 180°.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
39029
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti FlipSelector Standard 25 mm, A taglio, Phillips, Pozidriv, 13 pz., 1/4" C6,3, il codice articolo è il seguente: 39029.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 39029.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali