Wiha Bit Set Professional 70 mm, TORX® testa sferica 1/4" 10 pz. nella barra dei bit

Wiha Bit Set Professional 70 mm, TORX® testa sferica 1/4" 10 pz. nella barra dei bit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Contenuto:

  • 2x Inserto Professional 70 mm TORX® testa sferica, 1/4" E6,3 T10 (32416)
  • 2x Inserto Professional 70 mm TORX® testa sferica, 1/4" E6,3 T15 (32418)
  • 2x Inserto Professional 70 mm TORX® testa sferica, 1/4" E6,3 T20 (32419)
  • 2x Inserto Professional 70 mm TORX® testa sferica, 1/4" E6,3 T25 (32421)
  • 2x Inserto Professional 70 mm TORX® testa sferica, 1/4" E6,3 T30 (32423)
  • 1x Intestazione bit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32804

Codice componente
32804
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.19 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Bit Set Professional 70 mm, TORX® testa sferica 1/4" 10 pz. nella barra dei bit, il codice articolo è il seguente: 32804.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32804.

Supporto tecnico