Aumento dell'efficienza: Tutte le più comuni lame in un set compatto.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Lavoro semplificato: Massima accessibilità grazie agli inserti lunghi 50 mm. Ottimale anche per l'azionamento con macchine.
Migliore maneggevolezza: Accessibilità ottimale grazie a 2 adattatori di lunghezza diversa.
Riduzione dei tempi: Cambio degli inserti più rapido e più semplice grazie al portainserti magnetico.
Dimensioni: 193 x 55 x 50 mm
Impiego: L'equipaggiamento di inserti di base per addetti ai quadri elettrici.
Per avvitamenti in sistemi di quadri elettrici, scatole dei fusibili e morsettiere.
Per poter raggiungere le viti in profondità, spesso non è sufficiente una lama di lunghezza standard. Con gli inserti di 50 mm del set di inserti montaggio si possono raggiungere viti profonde senza difficoltà. Così si semplifica notevolmente ad esempio l'accesso a sistemi di quadri elettrici, scatole dei fusibili e morsettiere. Grazie ai due portainserti inclusi nel set è anche possibile adattare la lunghezza a numerose applicazioni. I supporti magnetici degli inserti garantiscono a lungo un rapido e semplice cambio degli inserti. Grazie all'impugnatura e al portainserti, il set di inserti montaggio è ideale per l'utilizzo con macchine e anche con utensili manuali. L'impugnatura ergonomica SoftFinish® garantisce infatti una perfetta maneggevolezza e il massimo comfort durante il lavoro. Il set è completo di borsa avvolgibile compatta e salvaspazio per una conservazione sicura e ordinata.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44576
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
larghi(mm) | 55 | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti montaggio 20 pz. in borsa avvolgibile, il codice articolo è il seguente: 44576.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44576.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali