Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Vantaggi: Inserti extralunghi, lunghezze 70, 90, 110, 127, 150 mm.
Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
Norme: DIN ISO 8764-1
Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36193
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Bit Professional 50 mm Phillips 1/4" E6,3 in custodia, il codice articolo è il seguente: 36193.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36193.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali