Wiha Bit Set Professional 50 mm, 1/4" E6.3 in custodia

Wiha Bit Set Professional 50 mm, 1/4" E6.3 in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Aumento dell'efficienza: Ottime caratteristiche di coassialità per stabili processi di avvitamento.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Vantaggi: Inserti extralunghi, lunghezze 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.

Norme: DIN ISO 8764-1

Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Contenuto:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

38680

Codice componente
38680
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.59 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Bit Set Professional 50 mm, 1/4" E6.3 in custodia, il codice articolo è il seguente: 38680.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38680.

Supporto tecnico