Wiha Set di inserti Standard 25 mm, 1/4" C6,3, in custodia

Wiha Set di inserti Standard 25 mm, 1/4" C6,3, in custodia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Housing: Pratica e robusta custodia di plastica.

Portainserti: Portainserti universale, magnetico.

Inserti: Inserti Standard 25 mm.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 6x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 6x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Portainserti magnetico 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Bitbox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26252

Codice componente
26252
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.59 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti Standard 25 mm, 1/4" C6,3, in custodia, il codice articolo è il seguente: 26252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26252.

Supporto tecnico