Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
Norme: DIN ISO 2351-3
Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22655
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti Standard 25 mm, Assortiti 25 pz. in L-Boxx Mini con slimBit, adattatori easyTorque, batterie e caricabatterie UE, il codice articolo è il seguente: 22655.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22655.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali