Wiha Set di inserti Standard 25 mm Phillips, 50 Pz 1/4" C6,3, in confezione grande

Wiha Set di inserti Standard 25 mm Phillips, 50 Pz 1/4" C6,3, in confezione grande

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Gli inserti universali per una vasta gamma di applicazioni.

Impiego: Specifico per le esigenze del professionista.

Inserti: Inserti Standard 25 mm.

Norme: DIN ISO 8764-1

Imballaggio: Box in materiale plastico richiudibile.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08047
08048
08049
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.43 €

1 5 giorni

21.43 €

1 5 giorni

21.43 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Supporto tecnico