Wiha Inserto Standard 25 mm, Phillips (PH2), 100 pz., 1/4", in confezione grande

Wiha Inserto Standard 25 mm, Phillips (PH2), 100 pz., 1/4", in confezione grande

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Impiego: Specifico per le esigenze del professionista.

Inserti: Inserti Standard 25 mm.

Norme: DIN ISO 8764-1

Imballaggio: Box in materiale plastico richiudibile.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 10x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40461

Codice componente
40461
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.01 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Inserto Standard 25 mm, Phillips (PH2), 100 pz., 1/4", in confezione grande, il codice articolo è il seguente: 40461.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40461.

Supporto tecnico