Soddisfa le vostre esigenze: Profilo con fresatura di precisione per la massima precisione di accoppiamento - l'acciaio di qualità riduce l'usura e aumenta la durata.
Lavoro semplificato: Incisione a laser ad alto contrasto per identificare facilmente la grandezza del profilo sull'inserto.
Riduzione dei costi: Confezione grande con 100 inserti in una pratica custodia di scorta.
Impiego: Specifico per le esigenze del professionista.
Inserti: Inserti Standard 25 mm.
Norme: DIN ISO 8764-1
Imballaggio: Box in materiale plastico richiudibile.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40462
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti Standard 25 mm, Pozidriv (PZ2), 100 pz., 1/4", in confezione grande, il codice articolo è il seguente: 40462.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40462.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali