Soddisfa le vostre esigenze: Gli inserti universali per una vasta gamma di applicazioni.
Impiego: Specifico per le esigenze del professionista.
Inserti: Inserti Standard 25 mm.
Norme: DIN ISO 8764-1
Imballaggio: Box in materiale plastico richiudibile.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali