Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Uscita: DIN 3120, ISO 1174, attacco A 6,3 + A 10.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.
Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
08422
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti Standard 25 mm TORX® (T15), 2 pz., 1/4", in custodia, il codice articolo è il seguente: 08422.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08422.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali