Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Norme: DIN ISO 8764-1
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza totale(mm) | 25 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Pozidriv 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali