Wiha Set di inserti XLSelector Standard 25 mm, Assortiti

Wiha Set di inserti XLSelector Standard 25 mm, Assortiti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Aumento dell'efficienza: Tutti i comuni inserti da 25 mm stivati in modo compatto e salvaspazio.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Housing: Semplice prelievo di inserto e cricchetto garantito.

Impiego: Assortimento universale per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Impiego: Settore d'impiego più vasto grazie al pratico cricchetto per inserti.

Portainserti: Supporto universale 1/4", magnetico.

Inserti: Inserti Z e ZOT da 25 mm.

Vantaggi: Il supporto universale 1/4" può essere usato come prolunga.

Housing: Cassetta in pregiato materiale plastico antiurto.

Geometry: Zona di torsione brevettata per la protezione da rottura degli inserti sotto carico.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 4x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 2x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 5x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
  • 2x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 2x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 2x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 3x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 2x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Portainserti magnetico 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x XLSelector

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29417

Codice componente
29417
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.33 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti XLSelector Standard 25 mm, Assortiti, il codice articolo è il seguente: 29417.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29417.

Supporto tecnico