Aumento dell'efficienza: Area di torsione ottimizzata per avvitamenti difficili, ad esempio in legno.
Aumento dell'efficienza: Tutti i comuni inserti stivati in modo compatto e salvaspazio.
Migliore maneggevolezza: Cricchetto per inserti per un potente avvitamento. Grazie all'angolo di attivazione di soli 5°, adatto anche per spazi molto stretti.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Riduzione dei tempi: Sempre l'inserto giusto a portata di mano.
Housing: Semplice prelievo di inserto e cricchetto garantito.
Impiego: Assortimento universale per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Impiego: Settore d'impiego più vasto grazie al pratico cricchetto per inserti.
Portainserti: Supporto universale 1/4", magnetico.
Inserti: Inserti Z e ZOT da 25 mm.
Vantaggi: Il supporto universale 1/4" può essere usato come prolunga.
Housing: Cassetta in pregiato materiale plastico antiurto.
Geometry: Zona di torsione brevettata per la protezione da rottura degli inserti sotto carico.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36951
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti XLSelector Standard 25 mm, Assortiti, 16 pz., con cricchetto per inserti 1/4" C6,3, il codice articolo è il seguente: 36951.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36951.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali