Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Norme: DIN ISO 2351-3
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
01703 |
01704 |
01705 |
01706 |
01707 |
01708 |
01709 |
01710 |
04011 |
39875 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 10 | 5 giorni | 2 | |||
2.09 € | 10 | 5 giorni | 2,5 | |||
2.09 € | 10 | 5 giorni | 3 | |||
2.09 € | 10 | 5 giorni | 4 | |||
2.09 € | 10 | 5 giorni | 5 | |||
2.09 € | 10 | 5 giorni | 6 | |||
2.59 € | 10 | 5 giorni | 8 | |||
2.73 € | 10 | 5 giorni | 10 | |||
2.09 € | 10 | 5 giorni | 1,5 | |||
2.09 € | 10 | 5 giorni | 5,5 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 25 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali