Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Inserti: Profilo ridotto ripassato.
Vantaggi: La sezione rinforzata del profilo trasmette una maggior coppia di ca. il 25% rispetto al profilo TORX®.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23177 |
23181 |
23183 |
23185 |
23187 |
23191 |
23193 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | TORX PLUS® | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 10 | 5 giorni | 8IP | |||
2.55 € | 10 | 5 giorni | 10IP | |||
2.55 € | 10 | 5 giorni | 15IP | |||
2.55 € | 10 | 5 giorni | 20IP | |||
2.55 € | 10 | 5 giorni | 25IP | |||
2.55 € | 10 | 5 giorni | 30IP | |||
2.55 € | 10 | 5 giorni | 40IP |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 25 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
TORX PLUS®
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali