Wiha Inserto standard Testa sferica esagonale, 1/4" C6,3

Wiha Inserto standard Testa sferica esagonale, 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.

Norme: DIN ISO 2351-3

Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01736
01737
01738
01739
01740
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Esagono interno
(mm)

4.19 €

10 5 giorni 2,5

4.19 €

10 5 giorni 3

4.19 €

10 5 giorni 4

4.19 €

10 5 giorni 5

4.19 €

10 5 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 38 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico