Wiha Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3

Wiha Inserto Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant (con foro), 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Vantaggi: Punta inserto forata per viti di sicurezza TORX® Tamper Resistant.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01727
01728
01729
01730
01732
01733
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
TORX® antimanomissione 1

2.31 €

10 5 giorni T10H

2.31 €

10 5 giorni T15H

2.31 €

10 5 giorni T20H

2.31 €

10 5 giorni T25H

2.31 €

10 5 giorni T30H

2.31 €

10 5 giorni T40H

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 25 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico