Wiha Inserto con filettatura M5

Wiha Inserto con filettatura M5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Attacco: Attacco filetto M5.

Impiego: Per l'impiego con avvitatori.

Norme: DIN ISO 8764-1

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

Attacco filetto M5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01942
01943
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Diametro lama rotonda
(mm)

7.24 €

1 5 giorni 337

7.24 €

1 5 giorni 456

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura vite M5 Articolo ESD No Phillips 1 PH2
Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No Lunghezza filetto(mm) 8
con batteria No

Supporto tecnico