Wiha Inserto standard, 1/4" C6,3

Wiha Inserto standard, 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01723
01724
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
TORX® 1

3.04 €

10 5 giorni T45

3.04 €

10 5 giorni T50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 35 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Supporto tecnico