Wiha Inserto standard, 1/4" C6,3

Wiha Inserto standard, 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.

Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Inserti: Profilo ridotto ripassato.

Norme: DIN ISO 8764-1

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01681

Codice componente
01681
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.04 €

10 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 32 Pozidriv 1 PZ4 Articolo ESD No
Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Inserto standard, 1/4" C6,3, il codice articolo è il seguente: 01681.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01681.

Supporto tecnico