Wiha Inserto con filettatura UNF 10/32"

Wiha Inserto con filettatura UNF 10/32"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Attacco: Attacco filetto 10/32" UNF.

Impiego: Per l'impiego con avvitatori.

Norme: DIN ISO 8764-1

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

Attacco filetto 10/32" UNF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01947

Codice componente
01947
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.61 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 45 Diametro lama rotonda(mm) 6 Misura vite 10/32 UNF
Articolo ESD No Phillips 1 PH2 Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No Lunghezza filetto(mm) 8 con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Inserto con filettatura UNF 10/32", il codice articolo è il seguente: 01947.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01947.

Supporto tecnico