Wiha Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm

Wiha Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Impiego: Adatto per tutti i tipi di vite. Adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente.

Siete stufi di non avere nessuna mano libera e della fastidiosa ricerca dell'inserto adatto? Il Wiha BitBuddy® consente il prelievo diretto degli inserti nella macchina e la loro facile reintroduzione nel supporto. Il portainserti incluso nel set dotato di un potente magnete favorisce l'innovativa maneggevolezza del Buddy con una sola mano. Grazie alla nuova disposizione degli inserti nel supporto e alla grandezza del profilo incisa a laser sul corpo dell'inserto, la scelta della misura giusta dell'inserto da prelevare diventa un gioco da ragazzi. L'inserto TY è un vero factotum e adatto per tutti i tipi di vite, sia per le viti a T sia per quelle a Y, per cui è l'utensile ideale per effettuare avvitamenti in tutti i materiali. Grazie alla brevettata area di torsione prolungata, l'inserto è adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente e garantisce una durata 120 volte maggiore di quella degli inserti standard Wiha. Gli inserti colorati sono inoltre individuabili in modo rapido e semplice e, grazie allo strato colorato, anche al buio sotto luce UV.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
  • 1x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
  • 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15
  • 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T20
  • 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T25
  • 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T30
  • 1x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40
  • 1x Portainserti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia (41922)
  • 1x BitBuddy®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42139

Codice componente
42139
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.59 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio Si
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti BitBuddy® inserto TY 29 mm, il codice articolo è il seguente: 42139.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42139.

Supporto tecnico