Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Aumento dell'efficienza: Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)
Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio.
Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.
Riduzione dei tempi: Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto.
Impiego: Adatto per tutti i tipi di vite. Adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente.
Siete stufi di non avere nessuna mano libera e della fastidiosa ricerca dell'inserto adatto? Il Wiha BitBuddy® consente il prelievo diretto degli inserti nella macchina e la loro facile reintroduzione nel supporto. Grazie alla nuova disposizione degli inserti nel supporto e alla grandezza del profilo incisa a laser sul corpo dell'inserto, la scelta della misura giusta dell'inserto da prelevare diventa un gioco da ragazzi. L'inserto TY è un vero factotum e adatto per tutti i tipi di vite, sia per le viti a T sia per quelle a Y, per cui è l'utensile ideale per effettuare avvitamenti in tutti i materiali. Grazie alla brevettata area di torsione prolungata, l'inserto è adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente e garantisce una durata 120 volte maggiore di quella degli inserti standard Wiha. Gli inserti colorati sono inoltre individuabili in modo rapido e semplice e, grazie allo strato colorato, anche al buio sotto luce UV.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Articolo ESD | No | Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali