Wiha Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" E6,3

Wiha Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" E6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Il generalista della durata di 120 volte maggiore* grazie alla brevettata tecnologia degli inserti, adatto per tutte le viti. (* rispetto all'inserto standard Wiha)

Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore rosso – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Riduzione dei tempi: Apertura automatica premendo un pulsante e facile cambio degli inserti direttamente nel supporto.

Impiego: Adatto per tutti i tipi di vite. Adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente.

Siete stufi di non avere nessuna mano libera e della fastidiosa ricerca dell'inserto adatto? Il Wiha BitBuddy® consente il prelievo diretto degli inserti nella macchina e la loro facile reintroduzione nel supporto. Grazie alla nuova disposizione degli inserti nel supporto e alla grandezza del profilo incisa a laser sul corpo dell'inserto, la scelta della misura giusta dell'inserto da prelevare diventa un gioco da ragazzi. L'inserto TY è un vero factotum e adatto per tutti i tipi di vite, sia per le viti a T sia per quelle a Y, per cui è l'utensile ideale per effettuare avvitamenti in tutti i materiali. Grazie alla brevettata area di torsione prolungata, l'inserto è adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente e garantisce una durata 120 volte maggiore di quella degli inserti standard Wiha. Gli inserti colorati sono inoltre individuabili in modo rapido e semplice e, grazie allo strato colorato, anche al buio sotto luce UV.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42118

Codice componente
42118
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.77 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio Si
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti BitBuddy® inserto TY 49 mm Pozidriv, TORX® 7 pz. 1/4" E6,3, il codice articolo è il seguente: 42118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42118.

Supporto tecnico