Wiha Elemento di collegamento con portainserti a cambio rapido, Esagono esterno, quadrato esterno G 12,5

Wiha Elemento di collegamento con portainserti a cambio rapido, Esagono esterno, quadrato esterno G 12,5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.

Attacco: 1/2" incassatura quadrata secondo DIN 3126, ISO 1174, forma G 12,5.

Impiego: per l'inserimento di inserti E 6,3.

Vantaggi: L'alternativa agli inserti G 12,5.

Informazione integrativa: per i bit C6,3

Sleeve: Acciaio, temprato.

Norme: DIN 3126, ISO 1173, Forma D6,3

DIN 3121, ISO 1174, Forma G12,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

01930

Codice componente
01930
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.43 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 50 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No Esagono esterno (Pollice) 1/4" Incassatura quadrata 1 (Pollice) 1/2"
Esagono esterno Diametro (Pollice) 1/2 Quadrato esterno Diametro (Pollice) 1/4 con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Elemento di collegamento con portainserti a cambio rapido, Esagono esterno, quadrato esterno G 12,5, il codice articolo è il seguente: 01930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 01930.

Supporto tecnico