Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.
Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nel lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. La prolunga per slimBit consente di accedere agevolmente anche a viti in profondità e può essere comodamente utilizzata in combinazione con un'impugnatura isolata slimVario® o il giravite da elettricista speedE®. Il manicotto girevole sulla sede dello slimBit consente una guida ottimale. In combinazione con i Wiha slimBit, la prolunga isolata offre una protezione completa per lavori su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
Vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
Controllati ai sensi di IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43292
Lunghezza totale(mm) | 69.5 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | Si | Esagono esterno(mm) | 6 | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Prolunga slimVario® electric per slimBit, il codice articolo è il seguente: 43292.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43292.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali