Wiha Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" C6,3

Wiha Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" C6,3

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Lo specialista della durata di 120 volte maggiore* grazie all'inserto ottimizzato per viti di forma a T(* rispetto all'inserto standard Wiha)

Riduzione dei costi: Inserto individuabile in modo rapido e semplice grazie al colore blu – con luce UV perfino in un ambiente buio.

Riduzione dei tempi: Prelievo facile e veloce degli inserti grazie alla disposizione ordinata e all'apertura automatica premendo un pulsante.

Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare a lungo grazie all'inserto luminescente, bassi tempi di cambio inserti grazie alla maggior durata.

Impiego: Adatto per avvitare viti di forma a T. Adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente.

Finora nell'acquisto degli inserti non c`era chiarezza sugli inserti adatti per le rispettive applicazioni. Wiha pone fine alla complessità riguardante le relazioni tra la macchina utilizzata, il caso applicativo di avvitamento e la vasta gamma di inserti diversi. Grazie al rivoluzionario concetto di inserto di Wiha, soltanto la forma della vite è determinante per la scelta dell'inserto giusto.L'inserto T è quindi ideale per avvitare viti di forma a T con angolo di 90° tra la filettatura e la testa della vite. Grazie alla brevettata area di torsione prolungata, l'inserto è adatto anche per trapani e avvitatori a massa battente e garantisce una durata 120 volte maggiore di quella degli inserti standard Wiha. Gli inserti colorati sono inoltre individuabili in modo rapido e semplice e, grazie allo strato colorato, anche al buio sotto luce UV. Ciò consente di ridurre il numero di inserti smarriti e i costi per riacquistarne di nuovi. Gli inserti dei profili più comuni sono riposti nell'XLSelector in modo compatto e a basso ingombro.

DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Contenuto:

  • 1x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1
  • 3x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
  • 1x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
  • 1x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
  • 1x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10
  • 1x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15
  • 1x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20
  • 1x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25
  • 1x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30
  • 1x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
  • 1x Portainserti, magnetico 60 mm 1/4" magnete particolarmente potente In custodia (41922)
  • 1x FlipSelector

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41824

Codice componente
41824
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.57 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio Si
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di inserti FlipSelector inserto T 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 13 pz. 1/4" C6,3, il codice articolo è il seguente: 41824.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41824.

Supporto tecnico