Wiha Prolunga isolata, 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato

Wiha Prolunga isolata, 3/8" per inserti per chiave a tubo, isolato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Migliore accessibilità: Le viti in profondità possono essere raggiunte senza difficoltà.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
43057
43058
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)

31.13 €

1 5 giorni 125

36.33 €

1 5 giorni 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE Self-service - Imballaggio No
con batteria No Diametro Quadro (Pollice) 3/8"

Supporto tecnico