Soddisfa le vostre esigenze: Profilo con fresatura di precisione per la massima precisione di accoppiamento - l'acciaio di qualità riduce l'usura e aumenta la durata.
Lavoro semplificato: Un completo set di inserti per tutti i microavvitamento a vite nel settore della meccanica di precisione, modellistica ed elettronica.
Migliore maneggevolezza: Ottimale starter set di microinserti composto da 65 pz. – con possibilità di acquistare a posteriori i singoli inserti.
Impiego: Per viti molto piccole.
Norme: DIN ISO 8764-1
DIN 3126, ISO 1173, Forma C4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza totale(mm) | 28 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Phillips 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali