Impiego: Per viti molto piccole.
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma C4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
40630 |
40631 |
40632 |
40633 |
40634 |
40635 |
40636 |
40637 |
40638 |
40639 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 10 | 5 giorni | T3 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T4 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T5 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T6 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T7 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T8 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T9 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T10 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T15 | |||
1.77 € | 10 | 5 giorni | T20 |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 28 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
TORX® 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali