Wiha Inserto per chiave a tubo gripper 3/8" in blister (Codici componente)

Wiha Inserto per chiave a tubo gripper 3/8" in blister

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Il gripper multifunzionale si adatta a ogni dado o vite con sagoma esterna.

Riduzione dell'ingombro: Il gripper è l'alternativa a basso ingombro e peso al set di chiavi a tubo per l'impiego mobile.

Attacco: DIN 3120, attacco C 10.

Impiego: L'alternativa al set di chiavi a tubo per l'impiego mobile. Ideale per lavorare con viti esotiche come viti a gancio o a occhiello.

Vantaggi: Consente la trasmissione di coppie fino a 80 Nm.

Vantaggi: Il Gripper funziona anche su ganci ed occhielli.

Materia prima: Bussola in acciaio legato. 54 perni d'acciaio temprato.

Per avvitare o svitare viti di forma esotica come gli occhielli, con un set di chiavi a tubo standard non si va molto lontano. Con l'inserto per chiave a tubo Gripper, Wiha presenta l'ottimale soluzione del problema. Grazie alle sue 54 punte di acciaio a molla, il Gripper si adatta a ogni vite fino a un'altezza di 8 mm o a ogni dado con profilo esterno. Nemmeno i profili esotici come le viti a gancio o a occhiello rappresentano un problema per il Gripper. Sostituisce le bussole da 7 a 19 mm, indipendentemente dal fatto che si tratti di dimensioni metriche o in pollici. È inoltre possibile trasmettere coppie meccaniche fino a 80 Nm. L'inserto per chiave a tubo è adatto per portautensili con sede quadrata da 3/8". Grazie alla sua misura compatta, il Gripper di impiego universale offre un'alternativa a basso peso e ingombro al set di chiavi a tubo nell'impiego mobile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09400
20554
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Self-service - Imballaggio Valore di coppia fissa
(Nm)
-

37.71 €

1 5 giorni No80

38.68 €

1 5 giorni Si-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 53,5 Diametro lama rotonda(mm) 25,4 Articolo ESD No
Articolo VDE No Esagono esterno(mm) 19 Esagono esterno min(mm) 7
Esagono esterno (min - max) 7 - 19 con batteria No Quadrato esterno (pollici) 3/8"

Supporto tecnico