Wiha Inserto per chiave a tubo magnetico Standard 55 mm, esagonale 1/4" in custodia

Wiha Inserto per chiave a tubo magnetico Standard 55 mm, esagonale 1/4" in custodia

Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.

Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.

Impiego: Per trattenere le viti in sicurezza.

Vantaggi: Con forte magnete permanente.

Vantaggi: Contenuto di facile identificazione grazie ai grandi simboli.

Imballaggio: Custodia di plastica, riutilizzabile e antipolvere.

Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38721
38722
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.81 €

1 5 giorni

8.20 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Supporto tecnico