Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco E 6,3.
Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
Impiego: Per trattenere le viti in sicurezza.
Vantaggi: Con forte magnete permanente.
Norme: DIN 7424
Materia prima: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.
DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04631 |
04632 |
04633 |
04634 |
04636 |
04637 |
04638 |
04640 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esagono esterno (mm) | Esagono esterno (Pollice) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 5 | 5 giorni | 13 | - | |||
7.24 € | 5 | 5 giorni | 10 | - | |||
6.85 € | 5 | 5 giorni | 8 | - | |||
6.85 € | 5 | 5 giorni | 7 | - | |||
6.85 € | 5 | 5 giorni | 5,5 | - | |||
6.85 € | 5 | 5 giorni | 5 | - | |||
7.04 € | 5 | 5 giorni | - | 1/4" | |||
7.41 € | 5 | 5 giorni | - | 3/8" |
Loading...
Lunghezza totale(mm) | 55 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Esagono esterno(mm)
Esagono esterno (Pollice)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali