Wiha Inserto set slimBit electric, Esagonale

Wiha Inserto set slimBit electric, Esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit sono inoltre riposti in un bitbox intelligente che consente una vista ottimale dei profili. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 2.0 mm x 75 mm (37223)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Custodia slimBit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43156

Codice componente
43156
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.76 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE Self-service - Imballaggio Si
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Inserto set slimBit electric, Esagonale, il codice articolo è il seguente: 43156.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43156.

Supporto tecnico