Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Impiego: Installazione sicura di morsetti e manicotti, collegamenti di conduttori e avvitamento di barre collettrici. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Portainserti: Il portainserti isolato di metallo blocca affidabilmente tutti gli slimBit.
Portainserti: Solo per slimBit 6 mm.
Inserti: Isolamento di protezione spruzzato direttamente sull'inserto ed integrato completamente nell'inserto nella zona anteriore.
Vantaggi: Protezione isolata 1.000 V AC, con certificazione VDE e GS, testata singolarmente.
Compatibile solo con giravite dinamometrici Wiha TorqueVario®-S electric (serie 2872).
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
36079
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto set slimBit electric con supporto slimBit 7 Pz, il codice articolo è il seguente: 36079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36079.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali