Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit sono inoltre riposti in un bitbox intelligente che consente una vista ottimale dei profili. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
Controllati ai sensi di IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44366
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto set slimBit electric, Assortito, il codice articolo è il seguente: 44366.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44366.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali