Wiha Inserto set slimBit electric, A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz.

Wiha Inserto set slimBit electric, A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz.

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit sono inoltre riposti in un bitbox intelligente che consente una vista ottimale dei profili. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Custodia slimBit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43160

Codice componente
43160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.48 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE Self-service - Imballaggio Si
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Inserto set slimBit electric, A taglio, Phillips, Pozidriv 6 pz., il codice articolo è il seguente: 43160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43160.

Supporto tecnico