Migliore maneggevolezza: Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.
Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit sono riposti in due bitbox combinabili tra loro che consentono una vista ottimale dei profili. Grazie alla clip per cintura in dotazione, le custodie slimBit sono le compagne perfette per l'impiego mobile. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.
Controllati ai sensi di IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43161
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12 pz. con supporto da cintura, il codice articolo è il seguente: 43161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43161.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali