Registrati
Confermato
  • Tipo
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Entro 5 giorni lavorativi

    Wiha Inserto set slimBit electric, A taglio, Phillips, Pozidriv, positivo/negativo/Pozidriv, TORX® 12 pz. con supporto da cintura

    Codice componente:

    43162
    Cancella
      Quantità:
      Loading...

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli
      Codice componente
      43162
      Correlato
      Quantità minima d'ordine
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      75.53 €
      ( 89.88 € )
      5 giorni lavorativi

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      Migliore maneggevolezza: Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.

      Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.

      Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

      Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

      Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

      Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit sono riposti in due bitbox combinabili tra loro che consentono una vista ottimale dei profili. Grazie alla clip per cintura in dotazione, le custodie slimBit sono le compagne perfette per l'impiego mobile. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.

      Controllati ai sensi di IEC 60900.

      Contenuto:

      • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
      • 1x Inserto slimBit electric A taglio 5.5 mm x 75 mm (34581)
      • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
      • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
      • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
      • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
      • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
      • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
      • 1x Inserto slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
      • 1x Inserto slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
      • 1x Inserto slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
      • 1x Inserto slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
      • 2x Custodia slimBit
      • 1x Supporto da cintura per custodia slimBit

      Il codice componente è stato confermato