Wiha Inserto slimBit electric, Incassatura quadrata

Wiha Inserto slimBit electric, Incassatura quadrata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Riduzione dell'ingombro: Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE).

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
35510
35511
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Square socket 1 (Robertson) Incassatura quadrata 1
(mm)

6.40 €

1 5 giorni #12,3

6.40 €

1 5 giorni #22,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 75 Articolo ESD No Articolo VDE Si
Self-service - Imballaggio No Valore di coppia max(Nm) 5,5 con batteria No

Supporto tecnico