Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Riduzione dell'ingombro: Basso ingombro grazie al sistema di inserti intercambiabili.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Per poter raggiungere viti in profondità, il diametro della lama dei giravite da elettricista convenzionali è spesso troppo grande. Rimuovere l'isolamento non è tuttavia consentito e mette inoltre a rischio la propria sicurezza. La slimTECHNOLOGY sviluppata da Wiha appositamente per applicazioni elettriche integra l'isolamento elettrico nella lama; ciò consente di ottenere lame fino al 33% più slanciate. In questo modo con gli slimBit si possono raggiungere facilmente anche elementi a vite e a molla in profondità. Gli slimBit isolati vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE).
A norma IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza totale(mm) | 75 | Prodotto singolo / prodotto impostato | Elemento singolo | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
---|---|---|---|---|---|
Diametro lama(mm) | 6 | Lunghezza lama(mm) | 75 | Compatibile con | Coppia Wiha |
Norma DIN | DIN EN 60900 | Deportanza | Intaglio|Plus/Minus | Standard EN | EN 60900 |
Materiale (dettagli) | Acciaio al cromo-vanadio di alta qualità. Indurito completamente. Brunito. | Proprietà dei materiali | temprato|brunito | Tipo prodotto | Punta intercambiabile |
Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE | Standard | Gemma fabbricata | Lunghezza complessiva(mm) | 75 |
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | No |
con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni (cacciavite)
Coppia (max)(Nm)
Valore di coppia max(Nm)
Phillips PlusMinus
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali